1059 produits pour "c2c"

Filtrer

Nuron

Perforateur sans fil TE 6-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction piquage et un mandrin à serrage rapide (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.84 kg
Plage de perçage à percussion optimale
6 - 18 mm
Énergie d'impact simple
2.6 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Flexibles de vibreur à béton NCV
Description
Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22)
Vibreur interne NCV
Description
Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22)

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
Description
Visseuse-perceuse puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22
Description
Visseuse-perceuse à percussion puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Description
Outil de perçage et de vissage sur l'acier pour le pré-perçage de trous précis et l'installation de goujons à visser S-BT (plateforme de batteries Nuron)
tr / min
2000 tr/min
Couple max.
85 Nm

Nuron

Scie sauteuse sans fil SJT 6-22
Description
Scie sauteuse sans fil puissante à pommeau de guidage, dotée d'une durée de fonctionnement supérieure pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
2.1 kg
Matériau support
Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
Longueur de la course
28 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Scie sauteuse sans fil SJD 6-22
Description
Scie sauteuse sans fil puissante à poignée supérieure avec système de récupération de la poussière embarqué en option pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
2.2 kg
Matériau support
Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
Longueur de la course
28 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Multitool sans fil SMT 6-22


Description
Multitool sans fil puissant avec interface StarlockMax, AVR et angle d'oscillation de 4°
Matériau support
Cloison sèche, Bois, Mortier, Peinture, Bois avec clous, Bois tendre (sapin, pin etc.), Ciment, Métal, PVC, Bois
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 20000 tr/min
Vibration triaxiale pour la découpe de planches (ah, B)
2.5 m/s²

Nuron

Lime à bande sans fil GFB 6X-22
Description
Lime à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
81 dB (A)
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
3.2 m/s²

Nuron

Ponceuse de tubes à bande sans fil GTB 6X-22
Description
Ponceuse de tubes à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Dimensions (LxlxH)
503 x 193 x 332 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
79 dB (A)

Nuron

Satineuse sans fil GPB 6X-22


Description
Satineuse sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Vitesse de rotation à vide
engrenage 5: 2450 tr/min; engrenage 6: 2750 tr/min
Dimensions (LxlxH)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

Ponceuse béton sans fil DGH 130-22
Description
Ponceuse béton sans fil avec moteur à induction pour le meulage des joints de béton et la finition des surfaces (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
22 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.

Nouveau

Système de récupération de la poussière TE DRS 4/6
Description
Système d'aspiration intégré pour une récupération facile de la poussière lors du forage ou du burinage avec des perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22
Pour utilisation avec
TE 4-22, TE 6-22
Poids
1 kg
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 20 mm
Niveau optique POL 10
Description
Niveau optique pour les tâches de nivellement quotidienne avec grossissement 20 fois
Grossissement
20 X
Type de compensateur
Amortissement pneumatique
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)
Niveau optique POL 15
Description
Niveau optique pour les tâches de nivellement quotidienne avec grossissement 28 fois
Grossissement
28 X
Type de compensateur
Amortissement pneumatique
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)

Nuron

Laser multidirectionnel PM 50MG-22
Description
Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb (plateforme de batteries Nuron)
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
80 M (lignes), 130 M (lignes, avec récepteur)
Type de batterie
22 V
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nuron

PR 40-22 Niveau laser rotatif en pente simple
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (plateforme de batteries Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 M
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(± 8.7%) °
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nuron

PR 40G-22 Niveau laser rotatif vert pente simple
Description
Niveau laser rotatif intérieur robuste avec faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, pentes et équerrage (plateforme Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 M
Classe laser
< 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nouveau

Réducteur de gravité EXO-T-22
Description
Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et forage au mur (plateforme de batteries Nuron)
Taille de courroie
1800 mm
Poids
7.75 kg
Charge maximale
17 kg

Nuron

Batterie Nuron B 22-55


Description
Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.55 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-170


Description
Batterie Li-ion 22 V Ultimate conçue pour améliorer les performances et la durée de fonctionnement des outils Nuron pour travaux intensifs
Capacité de la batterie
8.0 Ah
Poids
1.31 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm

Nouveau

Batterie 12 V B 12-55


Description
Batterie Li-ion 12 V 5.0 Ah haute capacité et compacte avec 21 700 cellules améliorées pour augmenter l'autonomie par charge
Capacité de la batterie
5.0 Ah
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50
50 min
Poids
0.34 kg
Batterie 22 V B22 3.0
Description
Batterie Li-ion 22 V 3,0 Ah haute puissance, compacte
Capacité de la batterie
3.0 Ah
Poids
0.58 kg
Dimensions (LxlxH)
135 x 94 x 60 mm

Nouveau

Batterie 22 V B22 4.0


Description
Accu compact Li-ion 22 V 4,0 Ah à la puissance élevée
Capacité de la batterie
4.0 Ah
Poids
0.69 kg
Dimensions (LxlxH)
136 x 97 x 60 mm

Nouveau

Mèche d'encastrement pour maçonnerie SPX-L (rainurée)
Description
Couronne d'encastrement Ultimate pour carottage dans la maçonnerie à dureté légère/moyenne (emmanchement M16/M24)
Matériaux support
Maçonnerie
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Segments soudés au laser
Oui
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Mèche d'encastrement SPX-L (fermée) pour maçonnerie légère / moyenne
Description
Mèche d'encastrement Ultimate pour carottage dans la maçonnerie à dureté légère/moyenne (emmanchement M16/M24)
Matériaux support
Maçonnerie
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Segments soudés au laser
Oui
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Mèche d'encastrement pour maçonnerie SPX-L (fermée)
Description
Mèche d'encastrement haut de gamme pour carottage dans tout type de maçonnerie (emmanchement M16/M24)
Matériaux support
Maçonnerie
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Segments soudés au laser
Oui
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Mèche d'encastrement pour béton SPX-L (fermée)
Description
Mèche d'encastrement Ultimate pour le carottage manuel dans tous types de béton (emmanchement M16/M24)
Matériaux support
Béton
Fonctionnement à l'eau ou à sec
À eau
Segments soudés au laser
Oui
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Burins spatule TE-H SC


Description
Burins spatule pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
Extrémité de connexion
TE-H (Hilti HEX 28)
Application
Entartrage, Reprise de béton
Catégorie de produit
Standard
Lame de scie à ruban SB 6
Description
Lame premium pour la découpe à froid peu bruyante dans le métal et le plastique, compatible avec la scie à ruban à coupe profonde SB 6-22
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux, Plastique
Catégorie de produit
Premium
Rondelle d'étanchéité DD-SW-M
Description
Languette d'étanchéité pour le collecteur d'eau DD-WC-SM pour diamètres de mèches de 24 à 162 mm
Type d'accessoire
Rondelles d‘étanchéité
Pour utilisation avec
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Rondelle d'étanchéité DD-SW-L
Description
Languette d'étanchéité pour le collecteur d'eau DD-WC-ML pour diamètres de mèches de 24 à 250 mm
Type d'accessoire
Rondelles d‘étanchéité
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Lame de scie murale Equidist SPX LC-5E silencieuse (mandrin 25,4)
Description
Lames de scie murale Ultimate (5 kW) conçues pour une coupe très rapide et de longue durée avec réduction du bruit (mandrin 25,4)
Matériau support
Béton, Béton armé
Type de segment
Equidist
Fonctionnement à l'eau ou à sec
À eau
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Lame pour scie à sol A1/MP (asphalte)
Description
Lame pour scie à sol (20-35 cv) de qualité supérieure pour les machines de sciage au sol – conçue pour la découpe de l'asphalte
Type d'outil
Scie à sol
Matériau support
Asphalte
Alésage
25.4 mm
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Lame de scie murale Equidist SPX LC-5E (mandrin 25,4)
Description
Lame de scie murale Ultimate (5 kW) conçue pour une coupe très rapide et de longue durée dans le béton armé (mandrin 25,4)
Matériau support
Béton, Béton armé
Type de segment
Equidist
Fonctionnement à l'eau ou à sec
À eau
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Vis métalliques autoperceuses S-MD25Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 25 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis pointues pour panneaux durs S-DS 20 B M
Description
Vis en bande pour panneau haute dureté (enduit phosphate) pour chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de panneau haute dureté sur du bois ou du métal
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57
Vis autoperceuses pour toitures WD 23 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone) pour fixer la tôle sur des structures en bois
Type d'empreinte
10 Hexagone
Matériaux support
Bois
Type de vis
Vis à bois
Vis métalliques autoperceuses S-MD 23 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride intégrée pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone, HTU (rail coulé)
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 21 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride intégrée pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
Type d'empreinte
Tête hexagone
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone
Rail de montage MQ-21 D
Description
Double rail de supportage galvanisé MQ destiné aux applications pour charges moyennes
Hauteur
41.2 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346

Nouveau

Rail MQ-21.5


Description
Rail de montage pour charges moyennes avec trous à cheville
Agréments
ETA
Hauteur
21.5 mm
Composition du matériau
S280GD+Z140-M-A-C selon DIN EN 10346 2009.7
               Les produits de ce groupe disposent d'un degré de résistance au feu publié.
Rail MQ-21-R
Description
Rail entretoise MQ en acier inoxydable (A4) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
Hauteur
20.6 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Rail MQ-21 D-R
Description
Double rail de supportage MQ en acier inoxydable (A4) destiné aux applications pour charges moyennes
Hauteur
41 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

Nouveau

Profilé MT-20 OC


Description
Rail de supportage profilé pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Profilé MT-20


Description
Rail profilé pour charges légères pour trapèzes, pour usage intérieur
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Rail MQ-21 D-F
Description
Double rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC) destiné aux applications pour charges moyennes
Hauteur
41.2 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Rail MQ-21-F
Description
Rail entretoise MQ galvanisé à chaud (GAC) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
Hauteur
20.6 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
MQ-21-HDG plus
Description
Rail entretoise MQ galvanisé à chaud (GAC plus) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
Hauteur
20.6 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025

Nouveau

MQK-21-L

Nouveau



Description
Console légère
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
MQK-21 D-F


Description
Double console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
MQK-21 D-R


Description
Double console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
MQK-21-F


Description
Console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Point fixe MFP 3-F
Description
Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) avec renfort pour une performance maximale dans les applications avec des charges axiales de tube jusqu'à 20 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Embout pour rail de supportage MT-EC-20
Description
Capuchon de protection pour rails de supportage MT-20
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a

Nuron

Adaptateur pour batterie BA-22 box
Description
Adaptateur de batterie pour l'alimentation d'outils CPC Li-ion 22V Hilti à l'aide de batteries Nuron
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Dimensions (LxlxH)
135 x 93 x 75 mm
Poids
0.4 kg
Kit SET POUSSIERE AG 230 24-D et 27-DB
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Pour utilisation avec
n/a
Outil de pose HSD-G M6 1/4"X25
Description
Outil à main permettant d'accroître la vitesse, la qualité et la sécurité lors de la pose manuelle de chevilles à expansion femelle
Aucune donnée disponible
Affichage de 901 - 960 des 1059 produits