1059 produits pour "c2c"

Filtrer
Perforateur TE 30-AVR
Description
Perforateur SDS Plus (TE-C) puissant pour le forage et le piquage correctif dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
4.2 kg
Plage de perçage à percussion optimale
10 - 20 mm
Énergie d'impact simple
3.6 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]

Nouveau

Boulon en T HBC-N


Description
Boulons en T compatibles avec les rails HAC-C(-P)
Matériau, corrosion
Acier au carbone, galvanisé à chaud
Rail d'ancrage compatible
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 52/34
Profilé du rail
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30 L, HAC-C 52/34

Nouveau

Point fixe compact MFP-CSL (charges légères)
Description
Point fixe compact, galvanisé pour charges très légères jusqu'à 2 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Sac à dos VC 3/4-T8 VC 10-22/140-2-22
Description
Accessoire pour aspirateurs
Type d'accessoire
Sacs à dos
Pour utilisation avec
VC 10M-22
Équivalent CO2 (KG)
53.51 kgCO2

Nouveau

Point fixe compact MFP-CSL-I pour charges légères (isolation acoustique)
Description
Point fixe compact, galvanisé avec isolation acoustique pour charges très légères jusqu'à 2 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Perforateur TE 30-ATC/AVR
Description
Perforateur SDS plus (TE-C) puissant pour le forage difficile et le burinage de rectification dans le béton, équipé du système anti-torsion (ATC) et du système de réduction active des vibrations (AVR)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
4 kg
Plage de perçage à percussion optimale
10 - 20 mm
Énergie d'impact simple
3.6 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Couronne de forage à long fût SP-H
Description
Couronne de forage Premium pour forage profond dans tous types de béton – pour outils ≥ 2,5 kW
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton
Mode de forage
Sur colonne
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Couronne de forage SP-H
Description
Couronne de forage Premium pour le carottage dans tout type de béton - pour outils ≥ 2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Cartouche de gaz GC 52


Description
Cartouches de gaz haute pression à utiliser avec les cloueurs à gaz GX 2 et GX-IE
À utiliser avec (outils)
GX 2, GX-IE, GX-IE XL
Substances contenues
But-1-ène, propène, propane, polyglycol
Température de stockage - min.
5 °C

Nuron

Perforateur sans fil TE 30-22
Description
Perforateur sans fil SDS Plus (TE-C) puissant avec système de réduction active des vibrations (AVR) et système anti-torsion (ATC) pour le forage dans le béton et le burinage (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.9 kg
Plage de perçage à percussion optimale
10 - 25 mm
Énergie d'impact simple
3.8 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Couronne de forage SPX-L pour béton abrasif
Description
Couronne de forage Ultimate pour le carottage dans le béton très abrasif - pour les outils < 2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Pour utilisation avec (global)
DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Matériaux support
Béton (abrasif)
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Couronne de forage SPX-H pour béton abrasif
Description
Couronne de forage Ultimate pour le carottage dans le béton très abrasif - pour les outils ≥2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton (abrasif)
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Couronne de forage SP-H pour béton abrasif
Description
Couronne de forage Premium pour le carottage dans le béton très abrasif - pour les outils ≥ 2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 110-W, DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton (abrasif)
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Couronne de forage SP-L
Description
Couronne de forage Premium pour le carottage dans tout type de béton - pour les outils <2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Pour utilisation avec (global)
DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Couronne de forage SPX-L
Description
Couronne de forage ultime pour tous types de béton - pour outils de faible puissance (<2,5 kW), sans emmanchement
Pour utilisation avec
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Pour utilisation avec (global)
DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Couronne de forage SP-L pour appareil électroportatif (mm)
Description
Couronne de forage premium pour le carottage manuel dans tout type de béton – pour appareils de <2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Pour utilisation avec (global)
DD 110-W, DD 130, DD 150-U, DD 150-U-22, DD 110-U-22
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Lame diamant pour chanfrein SP
Description
Lame diamant Premium pour couper et chanfreiner en 2 étapes les tuyaux en PVC, en acier et en fonte
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Matériau support
Fonte, Métal, PVC, Acier
Catégorie de produit
Premium
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Couronne de forage haute vitesse SPX-L pour maçonnerie
Description
Couronne de forage Ultimate, longueur 430 mm, pour le carottage dans la maçonnerie de dureté faible/moyenne - pour outils <2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Pour utilisation avec (global)
DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U, DD 110-D-22, DD 110-U-22, DD 150-U-22
Matériaux support
Maçonnerie
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Couronne de forage SPX-H
Description
Couronne de forage de qualité supérieure pour tous types de béton - pour les appareils de haute puissance(>2,5 kW), sans emmanchement
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Couronne de forage universelle SP-L​ (mm)
Description
Couronne de forage premium pour le carottage sur colonne et manuel pour le béton et la maçonnerie – pour outils de <2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Pour utilisation avec (global)
DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Matériaux support
Béton, Maçonnerie
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Cheville à frapper HPS-1 R
Description
Cheville à frapper en plastique économique avec vis en acier inoxydable A2 résistant à la corrosion pour l'utilisation à l'extérieur
Configuration de la tête
Tête plate
Conditions environnementales
Extérieur (à plus de 1 km de la côte), milieu intérieur avec condensation, milieu intérieur sec
Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A2
Couronne de forage rapide SP-H
Description
Couronne de forage Premium pour un carottage plus rapide et plus en douceur dans pratiquement tous les types de béton - pour les appareils ≥ 2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Boulon en T standard HBC
Description
Boulons en T utilisés avec les rails HAC-C pour les charges de traction et de cisaillement perpendiculaires
Profilé du rail
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C-P 40/22 L, HAC-C-P 50/30 L, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
Logiciel PROFIS
Oui
Type de produit
Boulons en T

Nouveau

Couronne de forage rapide SPX-H
Description
Couronne de forage Ultimate avec X-Ring pour un carottage plus rapide et plus en douceur dans pratiquement tous les types de béton – pour les appareils ≥ 2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CDW61S
Description
Vis à panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm et filet de support pour structure à base de bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Bois
Clou d'isolation X-IE-G 6
Description
Clous d'isolation prémontés avec des clous haute performance X-P G2 pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibrociment dans le béton léger et la maçonnerie
Application
Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
Matériaux support
Béton (souple)
Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 65 S
Description
Vis à panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm et filetage de support pour les structures de base en acier épais (jusqu'à 12 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Acier au carbone
Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 63 S
Description
Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier fines (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 53 S
Description
Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier fines (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.

Nouveau

Raccord en U pré-assemblé MT-CC-40/50 FL
Description
Attache avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour les raccordements croisés de rail à rail avec un rail de supportage MT
Composition du matériau
Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Raccord en U pré-assemblé MT-CC-40/50 FL OC
Description
Attache avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour les raccordements croisés de rail à rail avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm
Outil de pose HSD-M M6 1/4"X25
Description
Outil de pose SDS-plus (TE-C) pour chevilles à expansion femelles
Aucune donnée disponible
Outil de pose HSD-M M8 5/16"X30
Description
Outil de pose SDS-plus (TE-C) pour chevilles à expansion femelles
Aucune donnée disponible
Outil de pose HSD-M M8 5/16"X40
Description
Outil de pose SDS-plus (TE-C) pour chevilles à expansion femelles
Aucune donnée disponible
Outil de pose HSD-M M10 3/8"X30
Description
Outil de pose SDS-plus (TE-C) pour chevilles à expansion femelles
Aucune donnée disponible
Outil de pose HSD-M M10 3/8"X40
Description
Outil de pose SDS-plus (TE-C) pour chevilles à expansion femelles
Aucune donnée disponible
Outil de pose HSD-M M16 5/8"X65
Description
Outil de pose SDS-plus (TE-C) pour chevilles à expansion femelles
Aucune donnée disponible
Outil de pose HSD-M M12x25
Description
Outil de pose SDS-plus (TE-C) pour chevilles à expansion femelles
Aucune donnée disponible
Mandrin serrage rap. TE 16/TE 30
Description
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
Type d'accessoire
Mandrins
Pour utilisation avec
TE 16, TE 30, TE 35
Type de mandrin
Mandrin à dégagement rapide
Mandrin serrage rap. TE 1/5/15
Description
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
Type d'accessoire
Mandrins
Pour utilisation avec
TE 15, TE 5, TE 5-A, TE 6-C
Type de mandrin
Mandrin à dégagement rapide
Mandrin ens


Description
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
Type d'accessoire
Mandrins
Pour utilisation avec
TE 15, TE 5, TE 5-A
Type de mandrin
Mandrin à verrou rotatif
Mandrin serrage rap. 13
Description
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
Type d'accessoire
Mandrins
Type de mandrin
Mandrin de 13 mm à ouverture rapide
Informations complémentaires sur les accessoires
Forage dans le bois ou le métal
Mandrin TE-T/TE 30 (02)
Description
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
Type d'accessoire
Mandrins
Type de mandrin
n/a
Poignée latérale ens
Description
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
Type d'accessoire
Poignées latérales
Type de mandrin
n/a
Mandrin serrage rap. emballé
Description
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
Type d'accessoire
Mandrins
Pour utilisation avec
TE 3-M
Type de mandrin
Mandrin à dégagement rapide, Mandrin de 13 mm à ouverture rapide
Mandrin à renvoi d'angle TE-AC 1
Description
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
Type d'accessoire
Mandrins
Pour utilisation avec
TE 2-M, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
Type de mandrin
Mandrin renvoi d'angle

Nuron

Scie à ruban portative SB 4-22
Description
Scie à ruban portative sans fil avec lame 14/18 TPI pour des coupes précises, avec peu de bruit et peu d'étincelles dans le métal et une profondeur de découpe jusqu’à 63,5 mm│2-1/2” (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Métal, Acier inoxydable
Boulonneuse à choc sans fil 3/4" SIW 9-A22
Description
Boulonneuse à choc Ultimate 22 V à couple élevé avec carré 3/4" pour le boulonnage et le chevillage
Type de carré
Trou traversant de 3/4 pouces
Couple maximal
800 Nm (1)
Couple anti-écrou
875 Nm
Carotteuse DD 160
Description
Carotteuse diamant compacte et puissante pour le carottage sur colonne dans le béton de 25 à 202 mm (31/32 - 7-15/16”) de diamètre
Diamètres
25 - 202 mm
Matériau support
Béton
Mode de fonctionnement
Système de forage sur colonne
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Visseuse à choc sans fil SID 6-22
Description
Visseuse à choc sans fil avec moteur sans charbon à grande vitesse et maniabilité facile pour vous aider à gagner du temps lors des travaux de fixation à cadence élevée (plateforme de batteries Nuron)
Caractéristique
Bague à LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1800 tr/min; engrenage 2: 2700 tr/min; engrenage 3: 3600 tr/min

Nuron

Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22 ½”
Description
Boulonneuse à choc sans fil et compacte offrant un équilibre parfait entre puissance et maniabilité (plateforme de batteries Nuron)
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Couple anti-écrou
338 Nm

Nuron

Visseuse à choc sans fil SID 4-22
Description
Visseuse à choc à moteur sans charbon, compacte et optimisée pour une fixation non structurelle plus fiable et efficace dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3000 tr/min

Nuron

Visseuse à choc à renvoi d'angle SID 4R-22
Description
Visseuse à choc à renvoi d'angle, compacte et sans fil pour atteindre les applications difficiles d'accès
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1600 tr/min; engrenage 2: 2250 tr/min
Couple maximal
31 Nm (1); 98 Nm (2)

Nuron

Visseuse à choc SID 8-22 7/16“
Description
Visseuse à choc sans fil Ultimate pour le perçage et la fixation de grands diamètres
Caractéristique
Mécanisme de martelage puissant et très efficace
Type de mandrin
Mandrin pour embout 7/16 hexagonal
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1700 tr/min; engrenage 2: 1200 tr/min

Nuron

Boulonneuse à choc sans fil à couple élevé SIW 10-22 ¾”
Description
Boulonneuse à choc Ultimate sans fil et à couple élevé avec carré ¾” et anneau de friction pour le boulonnage et le chevillage intensifs
Type de carré
Trou traversant 3/4" avec anneau de friction
Couple maximal
850 Nm (1); 1600 Nm (2)
Couple anti-écrou
2000 Nm
Visseuse à choc sans fil SID 4-A22
Description
Clé à choc compacte 22 V avec mandrin hexagonal à emmanchement clic 1/4" pour des travaux de moyenne importance
Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min; engrenage 3: 2700 tr/min
Visseuse à choc sans fil SID 8-A22
Description
Visseuse à choc sans fil 22 V avec mandrin hexagonal 7/16" pour les travaux difficiles
Caractéristique
Mécanisme de martelage puissant et très efficace
Type de mandrin
Mandrin pour embout 7/16 hexagonal
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 2200 tr/min
Carotteuse DD 350-CA
Description
Système de forage diamant pour charges lourdes avec moteur puissant et unité d'alimentation automatique pour le carottage sur colonne dans les diamètres moyens et grands jusqu'à 500 mm (19-11 / 16 ")
Diamètres
52 - 500 mm
Matériau support
Béton, Béton armé
Mode de fonctionnement
Système de forage sur colonne
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Carotteuse DD 500-CA
Description
Système de forage au diamant haute performance triphasé avec moteur haute fréquence et unité d'alimentation automatique pour le carottage sur colonne dans des diamètres moyens et grands jusqu'à 600 mm (23-5 / 8 ")
Diamètres
82 - 600 mm
Matériau support
Béton, Béton armé
Mode de fonctionnement
Système de forage sur colonne
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Radio de chantier R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Description
Radio de chantier portable alimentée par batterie avec jusqu'à 22 heures de lecture par charge et une durabilité accrue pour l'utilisation sur les chantiers de construction (plateforme de batteries Nuron)
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Options de connectivité
Bluetooth, NFC, Aux
Radiodiffusion
AM, DAB/DAB+, FM
Affichage de 421 - 480 des 1059 produits