1059 produits pour "c2c"

Filtrer
Sabot de tubage MP-PS 2-2
Description
Sabots de tubage doubles réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 328 mm (1/2" à 12") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 11C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (enduit) pour fixer le bois au métal
Type d'empreinte
PH #2
Matériaux support
Métal
Type de vis
Vis à bois
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 13 C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (revêtue) pour la fixation de bois sur des structures en acier moyennes
Type d'empreinte
Tête Phillips
Matériaux support
Métal
Type de vis
Vis à bois
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 15 C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (revêtue) pour la fixation de bois sur des structures en acier lourd
Type d'empreinte
PH #3
Matériaux support
Métal
Type de vis
Vis à bois

Nouveau

Console de coin MT-C-T A OC
Description
Support d'angle ajustable pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Bouchon PD-C(S) jeu
Aucune donnée disponible
Boulonneuse à choc sans fil SIW 22T-A 1/2"
Description
Boulonneuse à choc sans fil 22 V à couple élevé haut de gamme, avec carré d’entraînement 1/2" pour le boulonnage et le chevillage
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
450 Nm (1)
Fréquence de percussion totale
2500 impacts/minute
Cloueur à poudre DX 2
Description
Cloueur à poudre semi automatique pour la fixation de clous unitaires dans les applications pour charges moyennes à la fois sur le béton et l'acier
Dimensions (LxlxH)
345 x 50 x 157 mm
Poids
2.4 kg
Entrée des fixations
Unitaire
Cloueur à gaz GX 2
Description
Cloueur à gaz à faible course pour la pose de rails pour cloisons sèches
Poids total du corps
3.7 kg
Entrée des fixations
en bande
Longueurs des fixations
14 - 39 mm
Outil de verrouillage de forme TE-C-HDA-GT
Description
Outil de verrouillage de forme – pour verrouiller les chevilles HDA en cas de présence de fers
Matériau, corrosion
Sans objet
Configuration de la tête
n/a
Agréments / rapports de test
Sans objet
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Lame pour scie à sol C1/LP (béton)
Description
Lame pour scie à sol Premium (5-18 HP) - conçue pour la coupe du béton
Type d'outil
Scie à sol
Matériau support
Béton (non armé), Béton (armé), Béton (fortement armé)
Alésage
25.4 mm
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Lame pour scie à sol C1/MP (béton)
Description
Lames premium pour scies à sol (20 - 35 HP) - conçues pour la découpe de béton
Type d'outil
Scie à sol
Matériau support
Béton (non armé), Béton (armé), Béton (fortement armé)
Alésage
25.4 mm
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Outil de pose TE-C HEX, TE-Y HEX
Description
Outil de pose avec têtes hexagonales pour tiges d'ancrage et capsule chimique
Aucune donnée disponible
Outil d'extraction de cheville TE-C-HDA-RT
Description
Outil de démontage – pour un retrait facile des chevilles à verrouillage de forme HDA
Aucune donnée disponible
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 65 C
Description
Vis à panneau sandwich (acier au carbone revêtu recto verso) avec rondelle de 19 mm et filetage de support pour structures à base d'acier épaisse (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CDW 61 C
Description
Vis pour panneau sandwich (acier au carbone à enduit duplex) avec rondelle de 19 mm et filetage de maintien pour les structures de base en bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Bois
Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 63 C
Description
Vis pour panneau sandwich (acier au carbone à enduit duplex) avec rondelle 19 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier de faible épaisseur (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.

Nouveau

Clous X-C B4 MX béton (en bande)


Description
Clous en bande Premium pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux support à l'aide du cloueur sans fil BX 4
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
60 mm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Clous X-C G3 MX béton (en bande)
Description
Clou en bande-chargeur standard à utiliser avec le cloueur à gaz GX 3 sur du béton et d'autres matériaux supports
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
60 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Clous X-C B3 MX béton (en bande)
Description
Clous en bande Premium pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux support à l'aide du cloueur sans fil BX 3
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
60 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Clous X-C P8S béton avec rondelle
Description
Clou individuel de haute qualité avec rondelle en acier pour la fixation sur le béton à l'aide de cloueurs à poudre
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
80 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm

Nouveau

Raccord à ailes MT-C-T 3D/3
Description
Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Connecteur d'angle MT-C-LDP L1 OC
Description
Connecteur d'angle pour l'assemblage d'une structure de rails de supportage ou d'un rail avec une plaque de répartition des charges et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Plaque de connecteurs MT-C-GLP X A OC
Description
Plaque de connecteur galvanisée à chaud pour connexions en porte-à-faux avec des rails lourds MT-80 à MT-100 en milieu modérément corrosif
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Plaque de connecteurs MT-C-GLP T A OC
Description
Connecteur de rails lourds galvanisé à chaud pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires en milieu modérément corrosif
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Plaque de connecteurs MT-C-GSP T A OC
Description
Connecteur de rails lourds galvanisé à chaud pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires en milieu modérément corrosif
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Plaque de connecteurs MT-C-GSP L A OC
Description
Connecteur de rail lourd galvanisé à chaud pour le montage et le contreventement de structures porteuses en milieu modérément corrosif
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Laser point PM 2-PE


Description
Laser d'aplomb de haute précision avec 2 points et un faisceau rouge
Précision
±1.5 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
30 M (points)
Durée de fonctionnement maximale
50 h
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Coffret B22/C (S) vide
Description
Coffret rigide pour stocker et transporter plusieurs outils Nuron avec leurs accessoires
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
444 x 395 x 119 mm
Coffret B22/C (S) vide
Description
Coffret rigide pour stocker et transporter plusieurs outils Nuron avec leurs accessoires
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
444 x 395 x 119 mm
Clous en bande X-S G2 MX
Description
Clous en bande haute performance pour la fixation dans l'acier à l'aide du cloueur à gaz GX 2
Matériaux support
Acier
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Diamètre de l'emmanchement
3 mm
Plaque d'adaptation MFT-S2S
Description
Plaque d'adaptation pour les pattes-équerres MFT-S2S UI L et MFT-S2S U L, avec et sans isolation
Aucune donnée disponible
Douille à choc profonde SI-S 1/2" L
Description
Douille à choc longue de 1/2" pour le serrage des boulons et des chevilles
Extrémité de connexion
1/2 po carré
Court/long
Long
Enduit / finition du matériau
Phosphate noir

Nouveau

Rail d'ancrage laminé à chaud HAC-C-P
Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A4, Acier au carbone, galvanisé à chaud
Profilé du rail
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30
Logiciel PROFIS
Oui

Nouveau

Connecteur d'angle pré-assemblé MT-C-LL1 FL
Description
Connecteur à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour l’assemblage de structures de rails d'entretoise
Composition du matériau
Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Connecteur d'angle pré-assemblé MT-C-Q1 FL
Description
Support d'angle avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage pour charges légères
Composition du matériau
DD11 MOD
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

Raccord à ailes MT-C-T 3D/3 OC
Description
Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Laser ligne vert PM 2-LG
Description
Laser ligne vert avec 2 faisceaux haute visibilité pour le nivellement et l'alignement
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
8 h
Mandrin DD-C-BU
Description
Mandrins BS pour nos carotteuses diamant
Informations complémentaires sur les accessoires
Mandrin BU pour DD 750
Mandrin DD-C-BS
Description
Mandrins BS pour nos carotteuses diamant
Informations complémentaires sur les accessoires
Mandrin BS pour DD 750
Mandrin DD-CS-BL
Description
Mandrins BS pour nos carotteuses diamant
Informations complémentaires sur les accessoires
Mandrin BL pour DD 200, DD 350 et DD 500
Niveau laser ligne PM 2-L
Description
Laser multidirectionnel 2 lignes à faisceau rouge pour le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
20 M (lignes), 60 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
14 h
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Clous X-P G2 MX béton (en bande)
Description
Clous en bande de qualité supérieure à utiliser avec le cloueur à gaz GX 2 sur le béton et d'autres matériaux support
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
60 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Patte-équerre MFT-S2S UI L
Description
Grande patte-équerre en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
Composition du matériau
EN AW-6063 T66, Polypropylène (PP)
Matériau isolant
Polypropylène
Largeur
74 mm
Patte-équerre MFT-S2S U L
Description
Grande patte-équerre en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Largeur
74 mm
Hauteur
155 mm
Patte-équerre MFT-S2S UI M
Description
Patte-équerre en U moyenne comme élément central du système de réalisation du sol S2S
Composition du matériau
EN AW-6063 T66, Polypropylène (PP)
Matériau isolant
Polypropylène
Largeur
74 mm
Patte-équerre MFT-S2S U M
Description
Patte-équerre moyenne en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Largeur
74 mm
Hauteur
85 mm
Douille à choc profonde SI-S 1/2" DW
Description
Douille à choc longue 1/2" (pouce) pour le serrage des boulons et ancrages, avec l'impact magnétique et l'ajustement aux paroi fines
Extrémité de connexion
1/2 po carré
Court/long
Long
Enduit / finition du matériau
Argenté, Recouvert

Nouveau

Angle de fixation MT-FA-C pour rails de supportage
Description
Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Connecteur d'angle pré-assemblé MT-C-LL1 FL OC
Description
Connecteur à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour le montage de structures de rails d'entretoise, pour utilisation en extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Support d'angle pré-assemblé MT-C-Q1 FL OC
Description
Support d'angle avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
Composition du matériau
DD11 MOD
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
3 mm
Capsule chimique HVU2
Description
Capsule chimique souple très haute performance pour le chevillage de charges lourdes dans le béton
Agréments / rapports de test
ETA, Feu
État du matériau support
Humide, Sec
Logiciel PROFIS
Oui
               Les produits de ce groupe ont obtenu la certification de la National Sanitation Foundation pour utilisation dans la production et la manipulation de produits alimentaires, de consommation et liés à l'eau.
               Les produits de ce groupe ont reçu l'homologation environnementale LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Nouveau

Scie murale DST 20-CA 2nd
Description
Scie murale électrique pour les travaux de découpe difficiles avec assistance de coupe et électronique de commande intégrée (sans boîtier électronique externe)
Puissance moteur
20 kW
Plage des diamètres de lames
600 - 1600 mm
Puissance min. du générateur
40 kVA
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Système d'implantation PLT 400-2
Description
Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 2" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
Précision sur la mesure de distance
±2 mm + 2 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 200 M
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)
Outil de pose HVU2
Description
Outil de pose pour tiges d'ancrage HAS-U avec des capsules HVU2
Aucune donnée disponible
Coffret TE 3-C vide
Description
Coffret pour perforateurs et perforateurs-burineurs filaires
Type d'accessoire
Coffrets
Type de mandrin
n/a
Dimensions (LxlxH)
444 x 395 x 119 mm
Coffret TE 7-C vide
Description
Coffret pour perforateurs et perforateurs-burineurs filaires
Type d'accessoire
Coffrets
Type de mandrin
n/a
Dimensions (LxlxH)
444 x 395 x 119 mm
Mandrin DD-CS-BS/BR
Description
Mandrins BS pour nos carotteuses diamant
Informations complémentaires sur les accessoires
Mandrin BS/BR pour DD 200, DD 350 et DD 500
Chargeur d'accu C 7
Description
Accessoires pour cloueur bois GX 90-WF
À utiliser avec (outils)
GX 90-WF
Informations complémentaires sur les accessoires
Chargeur de batterie C 7 pour GX-90-WF
MQV 2/2 D-F


Description
Pied de rail galvanisé à chaud pour la fixation des rails entretoises sur le béton
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Affichage de 121 - 180 des 1059 produits