Hilti Store : Fermetures exceptionnellesPendant les fêtes de fin d'année, certains Hilti Stores seront fermés.Consulter les fermetures temporaires
Filtrer

2693 produits pour "purificateur d'air"

Nouveau

undefined
Description
Purificateur d'air maniable et léger pour éliminer les fines particules en suspension dans l'air pendant les travaux de construction
Poids
15.2 kg
Dimensions (LxlxH)
492 x 419 x 674 mm
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)

Nouveau

undefined
Description
Purificateur d'air maniable et léger, doté d'une puissance supplémentaire pour l'élimination des particules fines en suspension dans l'air à une vitesse plus élevée ou dans des zones plus vastes
Poids
15.2 kg
Dimensions (LxlxH)
492 x 419 x 674 mm
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)
undefined
Description
Aide d'amorçage pour coupe-douilles
Type d'accessoire
Aides d'amorçage

Nuron

Nouveau

undefined


Description
Pistolet à air chaud sans fil puissant, avec chauffage rapide et flux d’air élevé pour les terminaisons de câbles, la flexion des tuyaux et les thermorétractations (plateforme de batterie Nuron)
Température - max.
500 °C
Température - min
300 °C
Poids
15.2 kg
undefined
Description
Pompe soufflante, accessoires de nettoyage pour mortier à injection (buse d'air)
Aucune donnée disponible

Nouveau

undefined


Description
Tige d'ancrage dynamique haute performance pour fixation traversante et pré-installation à l'aide de chevilles hybrides à injection (acier au carbone)
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
undefined
Description
Meuleuse d'angle 2 400 W avec interrupteur de type homme-mort, poignée rotative et charbons longue durée. Convient pour les disques jusqu'à 230 mm de diamètre
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
undefined
Description
Aide d'amorçage pour couronnes de forage diamant à main
Type d'accessoire
Aides d'amorçage
undefined
Description
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
undefined
Description
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
undefined
Description
Contrôleur d'outil d'implantation doté d'une puissance de calcul rapide et d'un écran 10” pour la mise en place sur le chantier, l'arpentage et l'implantation BIM-to-Field à l'aide de tous les outils d'implantation avancés Hilti
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)
Durée de fonctionnement maximale
10 h
Type de batterie
Li-Ion
undefined
Description
Pince d'injection pneumatique de chevilles chimiques époxy/hybrides
Type de pince
Pneumatique

Nouveau

undefined
Description
Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

undefined
Description
Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nuron

Nouveau

undefined
Description
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
230 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

undefined
Description
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 150 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
230 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Nouveau

undefined
Description
Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
230 mm
Poids total du corps
2 kg

Nouveau

undefined
Description
Tablette de terrain robuste pour les applications d'implantation
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)
Durée de fonctionnement maximale
10 h
Type de batterie
Li-Ion

Nouveau

undefined
Description
Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

undefined
Description
Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

undefined


Description
Sabots d’échafaudage pour plates-formes dans les cages d'ascenseur
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Logiciel PROFIS
Non

Nouveau

undefined
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40D soutenues dans des zones sismiques
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

undefined
Description
Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 4" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
Précision sur la mesure de distance
±2 mm + 2 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 200 M
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)

Nouveau

undefined
Description
Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 2" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
Précision sur la mesure de distance
±2 mm + 2 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 200 M
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)
undefined
Description
Profilé d'aération pour assurer la ventilation à travers les trous préexistants
Longueur
2500 mm
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur

Nuron

undefined


Description
Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
Aides d'amorçage
Pression d'eau
600000 PA66
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A)
undefined
Description
Outil d'implantation automatique pour accélérer la mise en place sur le chantier avec des méthodes numériques et BIM
Précision sur la mesure de distance
±2 mm + 2 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 200 M
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)
undefined
Description
Bouton d'assemblage de rails flexible galvanisé pour les structures bidimensionnelles
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Épaisseur du matériau
4 mm
undefined
Description
Meuleuse d'angle mince 800 W pour la découpe et le meulage (finition) avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
undefined
Description
Meuleuse d'angle 2 700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée pivotante et frein – pour disques jusqu'à 230 mm de diamètre
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.

Nouveau

undefined
Description
Outil laser d’implantation 2D intuitif permettant de tracer facilement les emplacements des rails pour cloisons sèches et les géométries complexes des environnements intérieurs
Précision
±3 mm à 25 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
50 M (lignes)
Durée de fonctionnement maximale
10 h
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
undefined
Description
Kit d'embouts de vissage haute performance à revêtement diamant pour les applications de vissage intense
Caractéristique
Trépans de diamant
Longueur
2500 mm
Extrémité de connexion
1/4 en hexagonal
undefined
Description
Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 5 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
Précision
±3 mm à 25 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
50 M (lignes)
Durée de fonctionnement maximale
10 h

Nouveau

undefined
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40D soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
undefined
Description
Perceuse diamant compacte et légère pour le carottage manuel à sec dans la maçonnerie jusqu'à 160 mm
Diamètres
16 - 162 mm
Matériau support
Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
undefined
Description
Passerelle télématique pour équipements lourds, offrant une solution tout-en-un pour le suivi des équipements lourds et des stocks (Hilti ON!Track)
Aucune donnée disponible

Nouveau

undefined
Description
Point laser point vert avec 2 points de haute visibilité pour le transfert vertical de points et la réalisation d'un plomb
Précision
±3 mm à 25 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
50 M (lignes)
Durée de fonctionnement maximale
10 h
undefined
Description
Meuleuse d'angle 1 300 W avec charbons longue durée pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
undefined
Description
Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton léger et certains bétons durs et goujons en acier formés à froid (épaisseur de panneau d'isolation de 25 à 200 mm | 1" à 7 7/8")
Entrée des fixations
Unitaire
Longueurs des fixations
25 - 200 mm
Source d'alimentation
Cartouche de gaz GC 52
undefined
Description
Pince d'injection manuelle de chevilles chimiques époxy/hybrides
Type de pince
Pneumatique
undefined
Description
Écrou d'accouplement en acier inoxydable (A4) pour rallonger les tiges filetées
Nuances de matériau requises
A2, A4
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
undefined
Description
Meuleuse d'angle à variateur de vitesse et bouton marche-arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm (2 000 W)
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
undefined
Description
Meuleuse d'angle puissante 2 000 W avec variateur de vitesse et bouton marche / arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
undefined
Description
Écrou d'accouplement rond galvanisé pour prolonger les tiges filetées
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Plage de charges
Léger
undefined
Description
Écrou d'accouplement hexagonal galvanisé pour rallonger les tiges filetées
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Plage de charges
Léger
undefined
Description
Collier d'espacement pour une fixation plus rapide des câbles
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
undefined
Description
Éléments galvanisés pour l'assemblage de structures 3D sur chantier
Taille de la clé
17 mm
Couple de serrage
40 Nm
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)

Nuron

Nouveau

undefined


Description
Tour d'éclairage puissante avec une couverture lumineuse de 360° pour l'éclairage sans fil des chantiers intérieurs
Luminosité maximale
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 M
Poids
15.2 kg

Nouveau

undefined
Description
Plaque à embout pour la suspension longitudinale de rails lourds MT-70 à l'aide d'une tige filetée
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
undefined
Description
Cheville d'isolation haute performance avec fiche pour le béton et la maçonnerie
Matériaux support
Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
Principe de fonctionnement
Cheville à frapper
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
               Les produits de ce groupe ont reçu l'homologation environnementale LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
undefined
Description
Système d'aspiration de poussière pour forage et burinage du béton avec les burineurs SDS Max (TE-Y) Hilti
Type d'outil
Perforateur SDS-MAX
Aspirateur nécessaire
Oui
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
undefined
Description
Cheville murale plastique économique pour la retenue d'échafaudage à l'aide de chevilles à anneau d'échafaudage GRS Hilti
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Configuration de la tête
n/a
Agréments / rapports de test
Sans objet
undefined
Description
Système d'aspiration des poussières lors du burinage dans le béton avec les burineurs SDS Max (TE-Y) et TE-S Hilti
Pour utilisation avec
TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
Aspirateur nécessaire
Oui
Convient pour le forage
Non
undefined
Description
Élément de liaison galvanisé pour les structures tridimensionnelles
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Épaisseur du matériau
4 mm
undefined
Description
Cheville d'isolation économique en plastique pour la fixation de matériels isolants souples sur des façades légèrement ventilées
Matériaux support
Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
Principe de fonctionnement
Cheville à frapper
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
undefined
Description
Cheville d'isolation économique en plastique pour la fixation de matériels isolants durs sur le béton et la maçonnerie
Matériaux support
Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
Principe de fonctionnement
Cheville à frapper
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)

Nouveau

undefined
Description
Pince d'injection à cheville chimique économique, à batterie avec dosage précis pour aider à diminuer le gaspillage de résine tout en augmentant la vitesse et la qualité de l'installation
Type de batterie
Li-Ion
Type de pince
Pneumatique
undefined
Description
Console d'isolation murale
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
undefined
Description
Élément d'assemblage des rails
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
undefined
Description
Tige d'ancrage pour le renforcement économique des dalles plates contre les charges de cisaillement par poinçonnement
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Logiciel PROFIS
Non
Affichage de 1 - 60 des 2693 produits