1059 produits pour "c2c"

Filtrer

Nouveau

Coffret DGH 130-22 vide


Description
Accessoires pour les applications de meulage et de finition avec la meuleuse diamant DGH 130
Type d'accessoire
Coffrets
Équivalent CO2 (KG)
9.27 kgCO2
Coffret AG 4S-A22 vide
Description
Accessoire pour meuleuses d'angle
Type d'accessoire
Autre
Équivalent CO2 (KG)
7.7 kgCO2
Coffret AG 20
Description
Accessoire pour meuleuses d'angle
Type d'accessoire
Autre
Collecteur de copeaux NRC 6-22 consommab
Aucune donnée disponible

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Perforateur sans fil TE 50-22
Description
Perforateur à percussion sans fil SDS Max (TE-Y) compact, plus léger, plus puissant et avec moins de vibrations pour le forage et le burinage dans le béton (batterie Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
5.5 kg
Plage de perçage à percussion optimale
16 - 35 mm
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 82 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Perforateur sans fil TE 4-A22
Description
Perforateur sans fil compact 22 V avec poignée en D pour un maniement aisé lors d'applications en série
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
5 - 12 mm
Énergie d'impact simple
2 J
Tronçonneuse thermique DSH 700-X
Description
Tronçonneuse thermique 70 cm3 polyvalente avec poignée arrière et starter automatique - pour une découpe jusqu'à 125 mm de profondeur
Cylindre de moteur
68.7 cm³
Puissance nominale
3.5 kW
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Tronçonneuse thermique DSH 600-X (300 mm)
Description
Tronçonneuse thermique (63 cm3) compacte avec poignée supérieure et frein de disque pour une découpe jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
Cylindre de moteur
63.3 cm³
Puissance nominale
3.2 kW
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Tronçonneuse thermique DSH 900-X (400 mm)
Description
Puissante tronçonneuse thermique 87 cm3 à démarrage facile avec starter automatique – diamètre de lame max. de 400 mm pour une découpe jusqu'à 150 mm de profondeur
Cylindre de moteur
87 cm³
Puissance nominale
4.3 kW
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Tronçonneuse à batterie DSH 600-22 ATC (300 mm)
Description
Tronçonneuse compacte à batterie et à poignée avant pour la découpe jusqu’à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
660 x 290 x 350 mm
Indice de protection
À batterie IEC
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Perforateur sans fil TE 4-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus compact avec notre meilleur rapport poids-performance pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.45 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 14 mm
Énergie d'impact simple
2.3 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse sans fil SF 4-A22
Description
Visseuse compacte sans fil 22 V avec moteur sans charbon pour des performances élevées lors de tâches légères ou dans des endroits difficiles d’accès
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse sans fil ATC SF 10W-A22
Description
Visseuse-perceuse 22 V avec système anti-torsion et engrenage à quatre vitesses pour un couple élevé dans le bois et autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
72 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 310 tr/min; engrenage 2: 530 tr/min; engrenage 3: 1210 tr/min; engrenage 4: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-A22
Description
Visseuse-perceuse à percussion sans fil 22 V avec régulation active du couple et embrayage électronique pour usage universel sur bois, métal, maçonnerie et autres matériaux.
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse sans fil SF 6-A22
Description
Visseuse-perceuse sans fil 22 V avec contrôle anti-torsion et embrayage électronique pour une utilisation universelle dans le bois, le métal et autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Boulonneuse à renvoi d'angle 3/8” SIW 4R-22
Description
Boulonneuse à renvoi d'angle, compacte et sans fil pour atteindre les applications difficiles d'accès
Type de carré
carré 3/8"
Couple maximal
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Fréquence de percussion totale
3800 impacts/minute

Nuron

Sertisseuse NPR 19-22


Description
Sertisseuse en ligne sans fil compacte, légère et rapide, compatible avec les mâchoires de sertissage interchangeables 19 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
19 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PM mini press jaws
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
35 mm

Nuron

Sertisseuse NPR 32-22


Description
Sertisseuse en ligne sans fil polyvalente, confortable et compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
54 mm

Nuron

Sertisseuse NPR 32 P-22


Description
Sertisseuse à poignée pistolet sans fil rapide, équilibrée et compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
54 mm

Nuron

Sertisseuse NPR 32 XL-22


Description
Sertisseuse à poignée pistolet sans fil pour charges lourdes, compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
108 mm

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg
Riveteuse sans fil RT 6-A22
Description
Riveteuse 22 V sans fil alimentée par des accus Li-ion pour les travaux d’installation et la production industrielle. Accepte des rivets jusqu’à 4,8 mm de diamètre (jusqu'à 5,0 mm dans le cas de rivets en aluminium)
Plage de diamètres des rivets
2.4 - 5 mm
Matériau des rivets
Aluminium, Acier inoxydable, Acier
Tailles de buse
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm

Nuron

Emporte-pièce sans fil NPU 100-22
Description
Emporte-pièce hydraulique sans fil compact et polyvalent pour réaliser des ouvertures de la taille de conduits dans différents matériaux (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
124 x 75 x 372 mm
Force de poinçonnage
107 kN
Capacité de poinçonnage en acier doux
4" / 10 Ga steel

Nuron

Riveteuse sans fil RT 6-22


Description
Riveteuse sans fil pour la pose rapide et sans effort de bardages et la construction métallique à l'aide de rivets en acier ou en aluminium (plateforme de batteries Nuron).
Matériau des rivets
Aluminium, Acier, Acier inoxydable
Tailles de buse
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Force de traction
10000 N

Nuron

Malaxeur à palettes sans fil NMX 6-22
Description
Malaxeur sans fil avec moteur sans charbon puissant pour le mélange du béton, du mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batteries Nuron)
Vitesse à vide max (vitesse)
1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
Couple max.
52 Nm

Nuron

Vibreur à béton dorsal NCV 10-22
Description
Vibreur à béton format sac-à-dos sans fil avec moteur sans charbon pour la consolidation du béton : murs, dalles et fondations (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
320 x 218 x 666 mm
Poids
8.28 kg
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron

Vibreur à béton sans fil NCV 4-22
Description
Vibreur à béton sans fil portatif avec moteur sans charbon pour la consolidation de petits coulages (plateforme de batteries Nuron)
Fréquence de vibration
15 000 VPM
Diamètre de tête
28 mm
Longueur du tuyau
1 M

Nuron

Sertisseuse NCR 120-22 avec pression de 12 tonnes
Description
Sertisseuse sans fil 12 tonnes pour sertissage de câbles jusqu'à 750 kcmil │ jusqu'à 300 mm² en aluminum et 400 mm² en cuivre
Dimensions (LxlxH)
372 x 105 x 421 mm
Rotation de tête
350 °
Temps de cycle approximatif
9 s

Nuron

Pompe hydraulique sans fil NUN 10K-22
Description
Pompe hydraulique 10 000 PSI (700 bars) sans fil pour travaux intensifs de découpe et de sertissage et découpe à distance de câbles souterrains et blindés (batterie Nuron) - télécommande incluse
Aucune donnée disponible

Nuron

Tour d'éclairage sans fil SL 10-22
Description
Tour d'éclairage puissante avec une couverture lumineuse de 360° pour l'éclairage sans fil des chantiers intérieurs
Luminosité maximale
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 M
Poids
9.45 kg

Nuron

Projecteur sans fil SL 4-22


Description
Lampe à LED sans fil avec faisceau puissant à longue portée et 3 modes d'éclairage (Spot, Projecteur et Combiné) pour les zones de travail (plateforme de batteries Nuron)
Luminosité maximale
1800 lm
Poids
1.3 kg

Nuron

Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-22
Description
Visseuse plaquiste sans fil avec batterie Nuron puissante pour plus de couple et de vis par charge lors de la fixation de cloisons sèches, de planches en bois et de revêtements extérieurs
Poids total du corps
1.1 kg
Couple max.
7 Nm
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22
Description
Visseuse-perceuse à percussion compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil avec couple élevé, spécialisée dans les applications exigeantes dans le bois et d'autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
95 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 330 tr/min; engrenage 2: 560 tr/min; engrenage 3: 1300 tr/min; engrenage 4: 2230 tr/min
Dimensions (LxlxH)
240 x 67 x 221 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil avec mandrins interchangeables, plus de couple, régime supérieur et vitesse réglable
Couple maximal (vissage en douceur/force)
55 Nm (vissage en bois tendre), 75 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 365 tr/min; engrenage 2: 625 tr/min; engrenage 3: 1440 tr/min; engrenage 4: 2460 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse sans fil pour le métal ST 2000-22
Description
Visseuse sans fil pour le métal, légère et plus puissante, conçue pour les travaux de fixation intensifs
Type d'outil
Visseuse
tr / min
2000 tr/min
Couple max.
13 Nm

Nuron

Outil de découpe SCO 6-22


Description
Outil de découpe pour cloison sèche, sans charbon et sans fil pour des découpes rapides, propres et précises dans des planches et des tôles fines (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
1.4 kg
Matériau support
Cloison sèche
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
79 dB (A)

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (125 mm)
Description
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (150 mm)
Description
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 150 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
150 mm
Poids total du corps
2 kg
Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A22
Description
Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre
Tension nominale
21,6 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.

Nuron

Scie sabre SR 6-22


Description
Scie sabre sans fil pour démolition lourde et découpe avec un confort et une vitesse supérieurs (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2600 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Scie sabre à une main SR 4-22
Description
Scie sabre sans fil à une main avec moteur à induction, légère et compacte pour la démolition quotidienne et la découpe rapide et précise (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
23 mm
Cadence de coupe
3000 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Scie plongeante sans fil SC 6WP-22
Description
Scie circulaire plongeante de précision avec taux de récupération des poussières élevé pour des découpes droites, propres et précises dans du bois jusqu'à 53 mm de profondeur avec rail de guidage
Profondeur de coupe max.
57 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois, Bois tendre, Contreplaqué

Nuron

Scie à onglets sans fil SM 60-22
Description
Scie à onglets composée coulissante à double biseau avec une capacité de coupe transversale jusqu’à 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (Plateforme de batteries Nuron)
Diamètre de la lame
305 mm
Matériau support
Bois, Aluminium, Plastique
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 4300 tr/min

Nouveau

Meuleuse à matrice sans fil GDG 6-A22
Description
Meuleuse droite sans fil à vitesse variable et moteur sans charbon haute performance pour la fabrication de produits métalliques et la métallurgie architecturale
Tension nominale
21,6 V
Dimensions (LxlxH)
393 x 85 x 125 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
76 dB (A)

Nuron

Meuleuse à matrice sans fil GDG 6-22
Description
Meuleuse à matrice sans fil à vitesse variable avec un moteur sans charbon puissant et une durée de fonctionnement supplémentaire pour les produits métalliques et la métallerie architecturale (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Vitesse de rotation à vide
engrenage 5: 19000 tr/min; engrenage 6: 25000 tr/min
Dimensions (LxlxH)
403 x 76 x 110 mm
Scie sabre SR 6-A22


Description
Scie sabre 22 V sans fil conçue pour les démolitions lourdes et la coupe à dimension avec un niveau de vibration minimal et une grande ergonomie
Matériau support
Métal, Bois
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2600 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22 (125 mm)
Description
Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec vitesse réglable pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 5D-22 (125 mm)
Description
Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2.1 kg

Nuron

Réservoir d'eau DWP 15-22


Description
Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
Tuyaux flexibles d'alimentation en eau
Pression d'eau
600000 PA66
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A)

Nouveau

Exosquelette des épaules EXO-S
Description
Exosquelette pour les métiers de la construction permettant de soulager la fatigue des épaules et du cou lors des applications au-dessus du niveau des épaules, pour des circonférences de biceps jusqu'à 40 cm (16”)
Aucune donnée disponible

Nouveau

Exosquelette d'épaules large EXO-S
Description
Exosquelette pour les métiers de la construction. A porter pour soulager la fatigue des épaules et du cou lors des applications au-dessus du niveau des épaules, pour des circonférences de bicep supérieures à 40 cm (16”).
Aucune donnée disponible

Nuron

Marteau piqueur sans fil TE 500-22
Description
Marteau piqueur et burineur SDS Max (TE-Y) sans fil avec réduction active des vibrations pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Direction de travail
Mur
Type de mandrin
TE-Y (SDS Max)
Poids total du corps
6 kg
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
Perforateur sans fil TE 6-A22
Description
Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de burinage du béton
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.7 kg
Plage de perçage à percussion optimale
6 - 16 mm
Énergie d'impact simple
2.5 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Marteau-piqueur sans fil TE 2000-22
Description
Marteau-piqueur sur batterie, puissant et léger pour la démolition du béton et autres travaux de démolition (plateforme de batteries Nuron)
Direction de travail
Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids total du corps
17.4 kg
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Perforateur sans fil TE 60-22
Description
Puissant perforateur sans fil SDS Max (TE-Y) avec réduction active des vibrations et système anti-torsion pour le forage et le burinage intensifs dans le béton (Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
18 - 40 mm
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 100 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Tronçonneuse sans fil DSH 600-22
Description
Tronçonneuse sans fil alimentée par batterie pour travaux lourds - pour la découpe de béton, métal et maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
660 x 290 x 350 mm
Indice de protection
À batterie IEC
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Tronçonneuse sans fil DSH 700-22 (poignée arrière)
Description
Tronçonneuse sans fil à poignée arrière pour travaux intensifs dans le béton, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
740 x 290 x 350 mm
Indice de protection
À batterie IEC
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Tronçonneuse à batterie DSH 700-22 ATC (300 mm)
Description
Tronçonneuse polyvalente à batterie et à poignée arrière pour la découpe jusqu’à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
740 x 290 x 350 mm
Indice de protection
À batterie IEC
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Affichage de 841 - 900 des 1059 produits