1059 produits pour "c2c"

Filtrer

Nuron

NBL 4-22 Souffleur de chantier compact
Description
Souffleur compact sans fil pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Volume d'air
3.114
Vitesse d'air max.
180 mille/heure
Vitesse d'air min.
113 mille/heure

Nuron

Ventilateur de chantier sans fil KCF 4-22
Description
Puissant ventilateur de chantier sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et crochets de fixation pour refroidir et ventiler les espaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Poids
3.4 kg

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Pince sans fil NUN 54-22 pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes
Description
Sertisseuse / coupe-câble sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 378 mm
Rotation de tête
350 °
Temps de cycle approximatif
4 s

Nuron

Cisaille sans fil SSH 6-22 CD pour métal
Description
Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans les gaines spiralées et conduits de ventilation jusqu'à 4 x 0,9 mm│calibre 20 avec lames SSH CD Hilti incluses (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.2 kg
Appareil de marquage métallique DX 462 CM
Description
Cloueur à poudre entièrement automatique et à rendement élevé pour le marquage de surfaces métalliques froides et chaudes
Dimensions (LxlxH)
608 x 72 x 180 mm
Poids
4.35 kg
Entrée des fixations
Spécialité

Nuron

Outil de coupe sans fil pour fers d'armature NRC 6-22
Description
Outil de coupe affleurante sans fil pour fer d'armature, pour couper les tiges filetées à froid avec faible production d'étincelles et les fers d'armature (25 mm / #8), (plateforme de batterie Nuron)
Capacité de découpe de fers d'armature (mm)
1 po
Diamètre de la lame
110 mm
Poids
3.3 kg

Nuron

Pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22
Description
Pistolet à air chaud sans fil puissant, avec chauffage rapide et flux d’air élevé pour les terminaisons de câbles, la flexion des tuyaux et les thermorétractations (plateforme de batterie Nuron)
Température - max.
500 °C
Température - min
300 °C
Poids
0.63 kg

Nuron

Pince d'injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-22
Description
Pince d'injection de résine chimique hybride/époxy alimentée par batterie avec fonctions intelligentes pour augmenter la vitesse et la sécurité et réduire les déchets (plateforme de batteries Nuron)
Type de batterie
22 V
Dimensions (LxlxH)
440 x 120 x 230 mm
Type de pince
Batterie

Nuron

Coupe-câble sans fil NCT 45 S-22 pour câbles ACSR et haubans
Description
Coupe-câble hydraulique sans fil à guillotine et à capacité de découpe supérieure pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

Pince d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-22
Description
Pince d'injection de calfeutrage puissante, alimentée par batterie pour une grande variété de mastics, calfeutrages et adhésifs (plateforme de batteries Nuron)
Force d'expulsion
4900 N
Vitesse à vide
1 - 10 mm/s
Longueur (avec fût de 310 ml/10 oz)
457 mm

Nuron

Lampe de chantier à LED SL 6-22
Description
Lampe de chantier à LED sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et options de montage pour zones de travail à plusieurs personnes (plateforme de batteries Nuron)
Luminosité maximale
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 M

Nouveau

Pince d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-A22
Description
Appareil à injection de calfeutrage de 22 V alimenté par accus Li-ion pour les mastics et les adhésifs dans des applications multiples
Force d'expulsion
5000 N
Vitesse à vide
1 - 10 mm/s
Longueur
186 mm

Nuron

Scie à ruban à coupe profonde SB 6-22
Description
Scie à ruban à grande profondeur de coupe et à double gâchette pour des coupes précises, silencieuses et pratiquement sans étincelles dans le métal avec une profondeur de découpe jusqu'à 127 mm│5” (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Métal, Acier inoxydable, Fonte, Aluminium, Acier au carbone
Poids total du corps
6.32 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
75 dB (A)

Nuron

Coupe tiges filetées sans fil STR 4-22
Description
Coupe tiges compact et sans fil pour la découpe de tiges filetées jusqu'à 10 mm de diamètre, avec lame (W3/8) M10
Type de matériau
Tige filetée, Tige filetée acier, Tige filetée acier inoxydable
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.69 kg

Nuron

Cloueur pour béton sans fil BX 4-ME-22 (édition M&E)
Description
Cloueur sans fil alimenté par batterie Nuron pour l’installation de câbles, gaines et goujons filetés à béton, acier et maçonnerie
Dimensions (LxlxH)
475 x 149 x 387 mm
Entrée des fixations
en bande
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Cloueur sur le béton sans fil BX 4-IF-22 (ajout IF)
Description
Cloueur sans fil Nuron alimenté par batterie pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur le béton, l'acier et la maçonnerie
Dimensions (LxlxH)
475 x 149 x 387 mm
Entrée des fixations
Clous sur bande
Tension nominale
21.6 V
Cloueur sans fil BX 3-BT (02)
Description
Cloueur sans fil 22 V pour la fixation des goujons filetés X-BT
Dimensions (LxlxH)
490 x 134 x 255 mm
Poids total du corps
3.452 kg
Entrée des fixations
Goujon fileté
Cloueur d'isolation à gaz GX-IE XL
Description
Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton léger et certains bétons durs et goujons en acier formés à froid (épaisseur de panneau d'isolation de 25 à 200 mm | 1" à 7 7/8")
Entrée des fixations
Unitaire
Longueurs des fixations
25 - 200 mm
Source d'alimentation
Cartouche de gaz GC 52
Cloueur sans fil BX 3-BTG (02)
Description
Cloueur sans fil 22 V pour la fixation des goujons filetés X-BT
Dimensions (LxlxH)
480 x 134 x 255 mm
Poids total du corps
3.428 kg
Entrée des fixations
Goujon fileté
Scie murale DST 10-CA
Description
Scie murale électrique maniable avec système d'automatisation Cut Assist, télécommande sans fil et boîtier électronique interne pour la découpe de murs à eau et à sec
Plage des diamètres de lames
600 - 1200 mm
Source d'alimentation
Électrique
Commande à distance
Sans fil
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Scie à câble DSW 1510-CA
Description
Scie à câble électrique (15 kW) conçue pour faciliter les travaux de découpe intensifs avec traction automatique du fil, direction automatique de la coupe et télécommande sans fil
Puissance moteur
16 kW
Source d'alimentation
Électrique
Puissance min. du générateur
40 kVA
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4MX-22 T15 de classe M
Description
Aspirateur de poussière sans fil et puissant avec grande cuve pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 15 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
15 l
Classe de poussière
M
Aspirateur de chantier VC 5L de classe L
Description
Aspirateur de chantier puissant pour les nettoyages quotidiens du chantier (à sec et à eau), cuve de 20 l
Contenance en eau
20 l
Capacité du réservoir
30 l
Capacité en poussière
23 kg

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T15 de classe H
Description
Aspirateur de poussière sans fil et puissant avec grande cuve pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 15 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
15 l
Classe de poussière
H
Aspirateur de poussière VC 20M-X de classe M
Description
Aspirateur de poussière puissant pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à eau et à sec), cuve de 15 l
Moteur à air seul
74 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
39 l/s
Aspiration max.
24.5 Kpa
Aspirateur de poussière VC 20L-X de classe L
Description
Aspirateur de poussière puissant pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à eau et à sec), cuve de 15 l
Moteur à air seul
74 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
39 l/s
Aspiration max.
24.5 Kpa
Aspirateur de poussière VC 20H-X de classe H
Description
Extracteur de poussière puissant pour le raccordement avec les outils électriques et les nettoyages sur le chantier (à sec et à eau), réservoir de 15 l – aspirateur certifié ACD
Aspiration max.
24.5 Kpa
Contenance en eau
9 l
Capacité du réservoir
15 l
Aspirateur de poussière VC 20M-X de classe M
Description
Extracteur de poussière puissant pour le raccordement avec les outils électriques et les nettoyages sur le chantier (à sec et à eau), réservoir de 15 l – aspirateur certifié ACD
Moteur à air seul
74 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
39 l/s
Aspiration max.
24.5 Kpa

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4MX-22 T8 de classe M
Description
Aspirateur de poussière sans fil, compact et puissant avec sac à dos en option pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 8 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
8 l
Classe de poussière
M

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T8 de classe H
Description
Aspirateur de poussière sans fil, compact et puissant avec sac à dos en option pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 8 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
8 l
Classe de poussière
H
Aspirateur de poussière VC 40HX-CB de classe H avec sac en continu
Description
Extracteur de poussière puissant pour le raccordement avec des outils électriques et des nettoyages de chantier (à eau et à sec), système de sac en continu
Aspiration max.
24.5 Kpa
Volume du réservoir
27.3 cm³
Capacité du réservoir
25 l
Testeur de cheville HAT 28
Description
Testeur pour essai de charge et détermination de la résistance à l'arrachement des chevilles et éléments de fixation DX
Aucune donnée disponible

Nouveau

Gabarit de verification HUS 12-16mm cord
Description
Gabarit de vérification pour la réutilisation des vis à béton dans les fixations temporaires (HUS4, HUS3, HUS2) à fixer sur la boulonneuse à choc SIW
Matériau, corrosion
Acier au carbone
Configuration de la tête
n/a
Logiciel PROFIS
Non
Meuleuse d'angle AG 230-24D
Description
Meuleuse d'angle 2 400 W avec interrupteur de type homme-mort, poignée rotative et charbons longue durée. Convient pour les disques jusqu'à 230 mm de diamètre
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Pince d'injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-A22
Description
Pince d'injection sans fil
Type de batterie
22 V
Type de pince
Batterie
Collecteur de poussière pour scie sauteuse SJD 6 DRS
Description
Système de récupération de la poussière intégré pour la scie sauteuse sans fil SJD 6-22
Type d'accessoire
Systèmes de récupération de la poussière
Pour utilisation avec
n/a

Nuron

Cuve VC 3/4-T8

Nuron

Nuron


Description
Cuve de 8 litres (2 gallons) compatible avec nos aspirateurs de poussière sans fil VC 4X-22 et le sac à dos VC 4X-22 en option (à eau et à sec)
Capacité en poussière
7 kg
Classe de poussière
n/a
Application
Nettoyage, Forage et démolition, Sciage bois
Meuleuse d'angle AG 230-27DB
Description
Meuleuse d'angle 2 700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée pivotante et frein – pour disques jusqu'à 230 mm de diamètre
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.8 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Lame de scie circulaire pour bonne finition du bois
Description
Lame de scie circulaire Premium pour une finition parfaite dans la coupe du bois
Caractéristiques de la lame
Bonne finition, Pointe en carbure , Coupe droite, Fragmentation réduite
Catégorie de produit
Premium

Nouveau

Raccord en U MT-CC-30


Description
Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-60


Description
Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-40D


Description
Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-40/50
Description
Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-70 OC
Description
Attache pour raccordement croisé d'un rail lourd MT à un autre rail de supportage ou rail lourd et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-60 OC
Description
Attache avec revêtement résistant à la corrosion pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-40D OC
Description
Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-40/50 OC
Description
Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-BC 40/50
Description
Attache pour le raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur le béton
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-BS 40/50
Description
Attache pour le raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur l'acier
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Collier coupe-feu pour câble CFS-CC
Description
Solution pour la rénovation des passages de câbles étanches colmatés à 100 % et sans enlever les anciens coupe-feu existants
Matériaux support
Béton, Béton aéré, Cloison sèche, Maçonnerie, Bois
LEED COV
5.4 g/l
Diamètre
150 mm
               Ce produit permet une forte isolation thermique.
               Ce produit fournit une forte isolation acoustique.
               Ce produit fournit une isolation électrique élevée.
               Ce produit fournit une haute résistance aux champignons et moisissures.

Nouveau

Raccord en U MT-CC-BC 40/50 OC
Description
Attache pour raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Raccord en U MT-CC-BS 40/50 OC
Description
Attache pour raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Vis autoperceuses pour tôles S-MS 01PS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
Vis autoperceuses pour tôles S-MS 31PS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Connecteur MFT - CSC
Description
Élément de liaison pour solution d'angle
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Meuleuse d'angle AG 150-20SE
Description
Meuleuse d'angle à variateur de vitesse et bouton marche-arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm (2 000 W)
Diamètre du disque
150 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.5 kg
Profondeur de coupe max.
46 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Meuleuse d'angle AG 125-20SE
Description
Meuleuse d'angle puissante 2 000 W avec variateur de vitesse et bouton marche / arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
125 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.4 kg
Profondeur de coupe max.
34 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Meuleuse d'angle AG 150-20D
Description
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm
Diamètre du disque
150 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.5 kg
Profondeur de coupe max.
46 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Meuleuse d'angle AG 125-20D
Description
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
125 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.4 kg
Profondeur de coupe max.
34 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Affichage de 481 - 540 des 1059 produits