1059 produits pour "c2c"

Filtrer
Modules de câble CFS-T EX
Description
Modules pour assurer l'étanchéité des câbles/tuyaux dans les cadres de transit dans des atmosphères potentiellement explosives
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
-20 - 75 °C
Modules de remplissage CFS-T FB EX
Description
Modules de remplissage pour le colmatage des espaces inutilisés dans des cadres de transit dans des atmosphères potentiellement explosives
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
-20 - 75 °C
Manchons CFS-T SL
Description
Manchons pour l'installation de bouchons assurant l'étanchéité autour des passages de câbles/tuyauteries – à utiliser avec les bouchons d'étanchéité CFS-T RR et CFS-T RRS
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
50 - -20 °C
Manchons CFS-T SLF
Description
Manchons avec collerette pour l'installation de bouchons d'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries – à utiliser avec les bouchons d'étanchéité CFS-T RR et CFS-T RRS
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
50 - -20 °C
Module de câblage CFS-T
Description
Modules pour sceller les câbles/tuyaux dans un cadre de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et au gaz et une grande résistance au feu sont requises
Agréments
UL
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Lubrifiant CFS-T
Description
Lubrifiant pour graisser toutes les pièces de modules en caoutchouc lors de l'assemblage des modules et composants de transit
Plage des températures de pose
-20 - 50 °C
               Ce produit fournit une haute résistance à l'eau et à la vapeur.
Kits de compression de coins CFS-T EX
Description
Kit de compression de coins pour créer rapidement et facilement un joint étanche et efficace dans les cadres de transit de câbles dans les atmosphères potentiellement explosives
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Plage des températures de pose
-20 - 75 °C
Moules de coulage CFS-T CM
Description
Moule de coulage à utiliser comme coffrages de réception des cadres de transit CFS-T SB
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Kits de plaques d'ancrage CFS-T EX
Description
Kits de plaques d'ancrage pour sécuriser des modules de câblage dans un cadre de transfert dans les atmosphères potentiellement explosives
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Plage des températures de pose
-20 - 75 °C
Enduit coupe-feu CFS-CT
Description
Système de panneaux enduits d'un coupe-feu avec une vaste gamme d'homologations en tant qu'agent d'obstruction des grandes ouvertures
Matériaux support
Plaques de plâtre, Béton, Maçonnerie, Béton aéré
Couleur
Blanc
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 30 °C
               Ce produit fournit une haute résistance à l'eau et à la vapeur.
               Ce produit permet une forte isolation thermique.
               Ce produit fournit une forte isolation acoustique.
               Les produits de ce groupe sont hautement résistants à la fumée et au gaz.
               Ce produit fournit une haute résistance aux champignons et moisissures.
Kits de plaques d'ancrage CFS-T
Description
Kits de plaques d'ancrage pour fixer les modules de câblage dans les cadres de transit et augmenter l'étanchéité à la pression
Agréments
UL
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
CFS-FIL


Description
Mastic de colmatage coupe-feu
LEED COV
9 g/l
Matériaux support
Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
Plage des températures de pose
2 - 40 °C
               Ce produit fournit une haute résistance chimique.
               Ce produit fournit une haute résistance aux champignons et moisissures.
Kits de compression de coins CFS-T
Description
Kit de compression de coins pour créer rapidement et facilement un joint étanche et efficace dans les cadres de transit des câbles
Agréments
UL
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Kits de compression de coins CFS-T à CEM
Description
Kit de compression de coins pour constituer rapidement et facilement un joint étanche et efficace dans les cadres de transit des câbles lorsque la compatibilité électromagnétique est requise
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
-20 - 50 °C
Joint de cale CFS-T SBS
Description
Kit de cales de compression pour le transit des câbles pour faciliter une compression rapide et facile et une étanchéité efficace
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
-20 - 50 °C
Kits de plaques de fixation CFS-T SBS
Description
Kits de plaques de fixation pour fixer des modules de câblage dans un cadre de transit et augmenter l'étanchéité à la pression
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
-20 - 50 °C
Adaptateur CFS-T AS
Description
Adaptateur pour ajuster le diamètre extérieur des bouchons d'étanchéité CFS-T RR et CFS-T RRS
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Plage des températures de pose
-20 - 50 °C
Compression des coins CFS-T STRF
Description
Compression des coins pour créer rapidement et facilement un joint étanche et efficace dans les cadres de transit des câbles STRF
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
-20 - 50 °C
Charnière à tige parasismique MT-S-CH
Description
Élément de liaison galvanisé pré-monté pour tige filetée avec capacité de charge accrue pour le montage sur le matériau support
Composition du matériau
Connecteur: S275JR - DIN EN 10025, Pin: 11SMnPb37+C
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
               Les produits de ce groupe sont adaptés en général aux charges sismiques.
Collier eau glacée MIP-M à fermeture rapide (isolation moyenne)
Description
Collier galvanisé d'exception pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 20-25 mm
Atténuation phonique
21 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 105 °C
Composition du matériau
Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC, mousse élastomère flexible, coquilles de palier extérieures en aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur
Colliers de serrage de réfrigération MI-CF
Description
Collier de serrage galvanisé standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une variété d'épaisseur d'isolation
Résistance aux températures
-70 - 120 °C
Composition du matériau
Mousse de polyisocyanurate à cellules fermées (PIR) sans CFC, film d'aluminium extérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Colliers de serrage de réfrigération MI-CF LS
Description
Collier de serrage galvanisé standard avec répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une variété d'épaisseur d'isolation
Résistance aux températures
-70 - 120 °C
Composition du matériau
Mousse de polyisocyanurate à cellules fermées (PIR) sans CFC, film d'aluminium extérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Console double MQK-21 D
Description
Double console galvanisée destinée aux applications à l'intérieur pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Console double MQK-21-R
Description
Console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable

Nouveau

Point fixe compact MFP-CL-I
Description
Point fixe compact, galvanisé pour charges légères jusqu'à 4 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Point fixe compact MFP-CH (charges lourdes)
Description
Point fixe compact, galvanisé pour charges lourdes jusqu'à 22 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Kit de verrouillage de rail MW-LP CL avec câble métallique, fin en boucle
Description
Câble métallique avec boucle terminale et verrouillage de rail réglable pour la suspension d'entretoises en trapèze sur des éléments de construction appropriés
Composition du matériau
Câble : acier, Corps : laiton
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Kit de verrouillage de rail MW-EB CL avec câble métallique, cheville à anneau de fin
Description
Câble métallique avec cheville filetée à anneau prémontée et verrouillage de rail réglable pour la suspension d'entretoises en trapèze sur le béton et l'acier
Composition du matériau
Câble : acier, Corps : laiton, Goujon : acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Agrafes MFT-CV


Description
Agrafes MFT-CV en acier inoxydable pour les panneaux de façade
Composition du matériau
Acier inoxydable A2
Agrafes MFT-CV
Description
Agrafes MFT-CV en acier inoxydable pour les panneaux de façade
Composition du matériau
Acier inoxydable A2
Mousse de colmatage CF-F ECO
Description
Mousse de colmatage universelle pour l'étanchéité à l'air, le colmatage et l'isolation des écarts et des fissures
Rendement de la mousse (jusqu'à)
34 l
Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative)
10 min
Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative)
45 min
Formation sécurité sur le forage par carottage
Description
Formation sur les risques pour la santé et la sécurité associés au forage par carottage et sur la manière de réduire ces risques sur le chantier
Groupe cible
Ouvriers, Contremaîtres, Responsables HSE
Durée
1,5 heures
Méthode de formation
En personne
Mousse de colmatage Clean-Tec CF-F CT3
Description
Produit d'étanchéité à base de mousse de polyuréthane Clean-Tec idéal pour le colmatage et l'étanchéité
Rendement de la mousse (jusqu'à)
22 l
Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative)
10 min
Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative)
45 min
Mousse d'isolation Clean-Tec CF-I CT3
Description
Produit d'étanchéité à base de mousse d'isolation Clean-Tec idéal pour le colmatage et l'étanchéité
Rendement de la mousse (jusqu'à)
22 l
Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative)
10 min
Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative)
45 min
Cartouche de gaz GC 22
Description
Cartouches de gaz pour cloueur à gaz GX 120
À utiliser avec (outils)
GX 120, GX 120-ME
Substances contenues
i-butène, propène, propane
Température de stockage - min.
5 °C

Nouveau

Module de couple adaptatif SI-AT-22
Description
Accessoire pour boulonneuses à choc sans fil permettant d'automatiser la précontrainte des fixations conformément aux homologations (Plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
Modules de couple adaptatif
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
0.24 kg
Dimensions (LxlxH)
123 x 74 x 56 mm
Module de couple adaptatif SI-AT-A22
Description
Module de couple réglable pour équiper la SIW 6AT-A22 lors de travaux de chevillage et de boulonnage en conformité avec les homologations
Type d'accessoire
Modules de couple adaptatif
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
0.26 kg
Dimensions (LxlxH)
143 x 98 x 46 mm
Cartouches de poudre 6.8/18 M10 Clean-Tec (longues)
Description
Cartouches en bande Clean-Tec longues de calibre .27 à utiliser avec des cloueurs à poudre pour la fixation de panneaux métalliques
À utiliser avec (outils)
DX 750, DX 76, DX 76 PTR
Type de cartouche
.27 calibre long, 6.8/18 M10
Agréments
CE, CIP, PTB
               Les produits de ce groupe disposent de la désignation Clean-Tec, qui réaffirme l'approche environnementale des produits Hilti.
Cartouches de poudre 6.8/18 M40 DX 9 ENP Clean-Tec (longues)
Description
Cartouches en bande Clean-Tec longues de calibre .27 à utiliser avec des cloueurs à poudre pour la fixation de panneaux métalliques
À utiliser avec (outils)
DX 860 ENP, DX 9-ENP
Type de cartouche
.27 calibre long, 6.8/18 M40
Agréments
CE, CIP, PTB
               Les produits de ce groupe disposent de la désignation Clean-Tec, qui réaffirme l'approche environnementale des produits Hilti.

Nouveau

X-Ring SPX-H pour béton abrasif
Description
Module X-Ring pour le carottage avec des outils de haute puissance (>2,5 kW) dans du béton très abrasif
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton (abrasif)
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Segment diamant SPX/SP-H


Description
Segments diamant pour le carottage avec des outils de haute puissance (>2,5 kW) dans tous les types de béton
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Rallonge de mèche TE-FY (SDS Max)
Description
Rallonge pour mèches de forage SDS Max (TE-Y) : 2 composants requis (rallonge TE-FY et adaptateur TE-Y-AD)
Type
Extension
Extrémité de connexion
TE-Y (SDS Max)
Fonction
Perçage à percussion
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Ring SP-H


Description
Ring haut de gamme pour le carottage avec des appareils de puissance élevée (>2,5 kW) dans tous les types de béton
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Vis métalliques autoperceuses S-MD 01 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour fixations métal sur métal minces
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
Vis autoperceuses pour tôles S-MS 41-51Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation sans copeaux de tôles minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
14 mm, 16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.

Nouveau

Vis autoperceuses pour tôles S-MS 41/51Z
Description
Vis autoperceuse de couleur (zinguée) avec rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
14 mm, 16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Ring rapide SP-H


Description
Ring brasable Premium pour le carottage plus rapide et plus en douceur dans tous les types de béton – pour les outils ≥ 2,5 kW
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Segment diamant SPX/SP-H pour béton abrasif
Description
Segments diamant de haute qualité pour les travaux de carottage avec des appareils de haute puissance (>2,5 kW) dans du béton très abrasif
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton (abrasif)
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Vis métalliques autoperceuses S-MD 05 PS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
Vis métalliques autoperceuses S-MD 01 LPS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 4 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium, Bois
Type de vis
Vis pour métal
Vis autotaraudeuses S-MP 73 S
Description
Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm pour la fixation d'une couche mince de métal sur du métal ou du bois
Type d'empreinte
3/8 Hexagone
Taille de la rondelle
22 mm
Matériaux support
Bois, Acier au carbone, Aluminium
Vis autotaraudeuses S-MP 63 S
Description
Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour la fixation d'une couche mince de métal sur du métal ou du bois
Type d'empreinte
3/8 Hexagone
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Bois, Acier au carbone, Aluminium
Vis autoperceuses peintes S-MD 51 Z
Description
Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 2,75 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone

Nouveau

X-Ring SPX-H

Nouveau

ultimate


Description
X-Ring pour forage avec outils de haute puissance (>2,5 kW) dans tous types de béton
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Vis pointues pour plaquiste S-DS 01 B M1
Description
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour chargeurs de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Vis métalliques autoperceuses S-MD 35 PS
Description
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Vis métalliques autoperceuses S-MD 35 PS
Description
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Vis autoperceuses peintes S-MD 51 LZ
Description
Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 2,75 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone

Nouveau

Vis autoperceuses pour plaquiste S-DD 01 B M1
Description
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour le chargeur de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 PS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium, Bois
Affichage de 601 - 660 des 1059 produits