Résultats
2712 produits pour "Connecteur d'angle pré-assemblé MT"
Filtrer

- Description
- Connecteur à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour l’assemblage de structures de rails d'entretoise
- Composition du matériau
- Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur allongé à angle droit avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l’assemblage de structures de rails de supportage
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Support d'angle avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage pour charges légères
- Composition du matériau
- DD11 MOD
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 3 mm

- Description
- Connecteur à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour le montage de structures de rails d'entretoise, pour utilisation en extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Support d'angle allongé avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage
- Composition du matériau
- S235JR
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur allongé à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock préassemblés pour l’assemblage de structures de canaux d’entretoises, pour une utilisation en extérieur avec une faible pollution
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Support d'angle allongé avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
- Composition du matériau
- S235JR
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Support d'angle avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour l’assemblage de structures de rails d'entretoise MT-40 contreventées dans des zones sismiques
- Composition du matériau
- Q235B, Boulon : classe 8.8, Écrou : classe 8
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 5 mm

- Description
- Support d'angle avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
- Composition du matériau
- DD11 MOD
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 3 mm

- Description
- Raccord avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Raccord avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur éclisse avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D)
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur éclisse avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D) et pour utilisation en extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Attache avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour les raccordements croisés de rail à rail avec un rail de supportage MT
- Composition du matériau
- Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

Nouveau
- Description
- Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'ancrage de structures de rails de supportage dans le béton ou l'acier
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur à charnière à un trou, avec écrou et boulon à verrouillage rapide pré-assemblés pour l’assemblage du renforcement parasismique d'ossatures de rails de supportage MT
- Composition du matériau
- Q355B, Boulon : classe 8.8, Écrou : classe 8
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 5 mm, 6 mm

- Description
- Attache avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour les raccordements croisés de rail à rail avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l’ancrage des structures de rails de supportage dans le béton et l’acier, pour une utilisation en extérieur avec une faible pollution
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

Nouveau
- Description
- Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Connecteur allongé à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l’ancrage des structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l’acier et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
- Composition du matériau
- S235JR, Q355B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l’ancrage des structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l’acier et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
- Composition du matériau
- S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement
- Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

Nouveau
- Description
- Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Connecteur allongé à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Connecteur d'angle pour l'assemblage d'une structure de rails de supportage ou d'un rail avec une plaque de répartition des charges et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Équerre à 90 degrés en acier inoxydable (A4) pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Élément de liaison galvanisé pour les structures tridimensionnelles
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Équerre à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de rails entretoises MQ multiples
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Nombre de trous
- 4

- Description
- Équerre à 90 degrés galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement de multiples rails entretoises MQ
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40D soutenues dans des zones sismiques
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-60 soutenues dans des zones sismiques
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40 soutenues dans des zones sismiques
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Support d'angle soutenu pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT soutenues dans des zones sismiques
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40D soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Équerre d'angle de 45 degrés pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Support d'angle allongé pour l'assemblage des structures de rails de supportage
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Épaisseur du matériau
- 6 mm

- Description
- Meuleuse d'angle mince 800 W pour la découpe et le meulage (finition) avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2 kg
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm

- Description
- Meuleuse d'angle 2 700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée pivotante et frein – pour disques jusqu'à 230 mm de diamètre
- Diamètre du disque
- 230 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 6.8 kg
- Profondeur de coupe max.
- 68 mm

- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-60 soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40 soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Meuleuse d'angle 850 W (230 V) avec interrupteur homme-mort, pour disques d'un diamètre maximum de 115 mm
- Diamètre du disque
- 115 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2 kg
- Profondeur de coupe max.
- 24 mm

- Description
- Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm
- Diamètre du disque
- 150 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.5 kg
- Profondeur de coupe max.
- 46 mm

Nouveau
- Description
- Support d'angle soutenu pour les structures de rails de supportage pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.4 kg
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm

Nouveau
- Description
- Équerre d'angle de 45 degrés pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Support d'angle allongé pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails de supportage et de rails lourds sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Meuleuse d'angle à variateur de vitesse et bouton marche-arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm (2 000 W)
- Diamètre du disque
- 150 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.5 kg
- Profondeur de coupe max.
- 46 mm

- Description
- Meuleuse d'angle 850 W (230 V) avec interrupteur homme-mort, pour disques d'un diamètre maximum de 115 mm
- Diamètre du disque
- 115 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2 kg
- Profondeur de coupe max.
- 24 mm

- Description
- Support d'angle de 45 degrés pour le renforcement des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Meuleuse d'angle 2 400 W avec interrupteur de type homme-mort, poignée rotative et charbons longue durée. Convient pour les disques jusqu'à 230 mm de diamètre
- Diamètre du disque
- 230 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 6.5 kg
- Profondeur de coupe max.
- 68 mm

- Description
- Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction, variateur de vitesse et bouton marche / arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.4 kg
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm

- Description
- Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre
- Tension nominale
- 21,6 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm

- Description
- Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
- Tension nominale
- 36 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm